目錄: HellermannTyton
Created: 28.10.2013
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HellermannTyton
HellermannTyton 156-01111
HellermannTyton
Cable ties and fixings
2-Piece Fixing Ties
with Edge Clip
3.0 - 6.0 mm panel thickness, side fixing
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
Discontinued product
Product discontinued since 2018年2月28日.
Alternative part(s)
Should a replacement part be used?
156-00020 (1-0)
HellermannTyton
17.06.2024
{hellermann_tyton/11/2_piece_fixing_ties/with_edge_clip/3_6_side_fixing/ec24_side_fixing.prj},{NB=156-01111(10)},{IDNR=156-01111},{LAENGEL=305.0},{LAENGEL2=14.8},{BREITEW2=17.3},{BREITEW=4.7},{HOEHEH2=14.6},{HOEHEH=1.3},{VPI=500},{BUENDELMAX=75},{BUNDELMIN=1.0},{MINDESTHALT60=355},{BLECHSTAERKEMIN=3.0},{BLECHSTAERKEMAX=6.0},{QUANTITYMIN=500},{PRA=2},{POSITION=P08 B07 P002},{MANUFACTURE19=T80IEC24-PA66HS-BK},{MODELINFO=Erstellen},{BETRIEBSTEM46=-40 °C bis +105 °C, (+145 °C, 500 h)},{MATERIAL=Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS)},{FARBE=Schwarz (BK)},{ORIGIN=DE},{PPATH=../../../../_parts_pool/1_08_befestigungsbinder/assemblies/p08_b07_asmtpl.prj},{MATERIALKAB71=},{BLECHDICKE=},{MATERIALFUS70=},{BLECHDICKEMIN=},{BLECHDICKEMAX=},{KEYWORDSEN=},{VERSION=1.000},{B1=0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
Company
HellermannTyton
Description
EC24-Series
Bill of material
HellermannTyton 156-01111
IDNR
Identification
156-01111
156-01111
MANUFACTURE19
Manufacturer Type Description
T80IEC24-PA66HS-BK
T80IEC24-PA66HS-BK
VERSION
Version
Auslieferungszustand
Einbauzustand
Auslieferungszustand
Einbauzustand
B1
Bundle
0
0
mm
LAENGEL
Length L
305.0
305.0
mm
LAENGEL2
Length L2
14.8
mm
BREITEW2
Width (W2)
17.3
mm
BREITEW
Width (W)
4.7
4.7
mm
HOEHEH2
Height (H2)
14.6
mm
HOEHEH
Height (H)
1.3
mm
BETRIEBSTEM46
Operating Temperature
-40 °C bis +105 °C, (+145 °C, 500 h)
-40 °C bis +105 °C, (+145 °C, 500 h)
VPI
Verpackungsinhalt
500
500
Stk.
BUENDELMAX
Bundle ∅ max.
75
75
mm
BUNDELMIN
Bundle ∅ min.
1.0
mm
MINDESTHALT60
Minimum retaining strength
355
355
N
BLECHSTAERKEMIN
Blechstärke min.
3.0
mm
BLECHSTAERKEMAX
Blechstärke max.
6.0
mm
MATERIAL
Material
Polyamide 6.6 Heat Stabilised (PA66HS)
Polyamide 6.6 Heat Stabilised (PA66HS)
FARBE
Colour
Black (BK)
QUANTITYMIN
Quantity Min.
500
500
ORIGIN
Country of Origin
DE
URL1
Deeplink
Deeplink