目錄: HellermannTyton
Created: 28.10.2013
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HellermannTyton
HellermannTyton 151-02247
HellermannTyton
Cable ties and fixings
Fixing elements for cable ties
with adhesive
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{hellermann_tyton/11/fixing_elements_for_cable_ties/adhesive/mb5.prj},{NB=151-02247},{IDNR=151-02247},{NO_CU_PER_OU=1.000},{PRICE_QUANT36=100.000},{QUANTITY_MIN=100.000},{QUANTITY_IN38=100.000},{PRICE_EUR_N=MIN},{TAX_N=MIN},{VERS=33},{MB=0},{PWID=},{MANUFACTURE19=MB5APT-A},{DESCRIPTION14=Befestigungssockel 38x38 schwarz},{DESCRIPTION15=Die SolidTack Befestigungselemente mit Spezialkleber sind insbesondere für problematische Oberflächen entwickelt worden (niederenergetische Kunststoffe wie z. B. PP und PE, lackierte Oberflächen). Das bei diesen Elementen verwendete Klebeband besteht komplett aus Acrylat mit einer sehr guten Anfangshaftung.},{EAN=},{ID_MANUFACT17=151-02247},{MANUFACTURE18=HellermannTyton},{SPECIAL_TRE20=NONE},{CNSECLASS601=27149207}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
Company
HellermannTyton
Description
MB5, 38 x 38 mm
Bill of material
HellermannTyton 151-02247
IDNR
Identification
151-02247
151-02247
MANUFACTURE19
Manufacturer Type Description
MB5APT-A
MB5APT-A
DESCRIPTION14
Short Description
Fixing Mount 38x 38 black
Fixing Mount 38x 38 black
MATERIAL
Material
Polyamide 6.6 (PA66)
FARBE
Colour
Black (BK)
Black (BK)
DURCHMESSER25
Fixing hole Ø FH
4.7
mm
LAENGEL
Length L
38.0
38.0
mm
NO_CU_PER_OU
Number of content units per order unit
1.000
QUANTITY_MIN
Minimum order quantity
100.000
HOEHEH
Height H
6.4
mm
BREITEW
Width (W)
38.0
38.0
mm
BETRIEBSTEM46
Operating Temperature
-40 °C to +85 °C, (+105 °C, 500 h)
KABELBINDER68
Cable Tie Width max.
10.0
10.0
mm
KLEBER
Kleber
Acrylate with base of acrylic foam
Acrylate with base of acrylic foam
URL1
Deeplink
Deeplink