目錄: HellermannTyton
Created: 28.10.2013
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HellermannTyton
HellermannTyton 102-69067
HellermannTyton
Application tool
Automatische Bündelsysteme
Autotool 2000
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{hellermann_tyton/2/6/9/bundling_clips_mit_spreizanker.prj},{NB=102-69067},{IDNR=102-69067},{NO_CU_PER_OU=1},{PRICE_QUANT36=100.000},{QUANTITY_MIN=500},{QUANTITY_IN38=500.000},{PRICE_EUR_N=0.000},{TAX_N=0.190},{PWID=4},{MANUFACTURE19=ATSBCSFT6,5},{DESCRIPTION14=Befestigungsclip schwarz},{DESCRIPTION15=In der Automobilindustrie werden viele Bundling Clips verwendet, die meist mit Klebeband am Kabelbaum befestigt werden. Hier hat HellermannTyton eine neue, viel schnellere Lösungsmöglichkeit geschaffen. Mit je einem Kabelbinder rechts und links auf dem Balken wird der Clip verschiebesicher befestigt. Durch die Rippen an der Unterseite des Balkens entfällt auch das zeitintensive Unterwickeln bei kleinen Leitungsdurchmessern.},{EAN=4031026299037}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
HellermannTyton
Description
Bundling Clips with Arrowhead - Bundling Clips with Arrowhead
Bill of material
HellermannTyton 102-69067
IDNR
Identification
102-69067
MANUFACTURE19
Manufacturer Type Description
ATSBCSFT6,5
DESCRIPTION14
Short Description
Fixing clip black
MATERIAL
Material
Polyamide 6.6 High Impact Modified, Heat Stabilised (PA66HIRHS)
FARBE
Colour
Black (BK)
DURCHMESSER25
Fixing hole Ø FH
6.3 - 6.7
mm
BLECHDICKEMIN
Panel Thickness min.
0.7
mm
LAENGEL
Length L
39.0
mm
BLECHDICKEMAX
Panel Thickness max.
1.3
mm
NO_CU_PER_OU
Number of content units per order unit
1
QUANTITY_MIN
Minimum order quantity
500
BREITEW
Width (W)
9.0
mm
URL1
Deeplink
Deeplink