73908
Hettich
Hinges
Concealed Hinges
Standard Hinges
Opening angle 110°-125°
Overlay
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{hettich/hinge/concealed_hinges/standard_hinges/opening_angle_110-125/overlay/intermat_9944_overlay.prj},{NB=73908},{MOUNTINGOPTION=Full Overlay},{CUPVERSION=TH 44},{ARTICLENO=73908},{B=2.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 15
HELP_VARIABLE
Company
Hettich
Description
Intermat 9944, Base 12.5 mm - Intermat 9944, Base 12.5 mm
Bill of material
73908
MOUNTINGOPTION
Mounting Option
Full Overlay
CUPVERSION
Cup Version
TH 44
TH 44
ARTICLENO
Order Number
73908
73908
B
2.000
2.000
mm