77651
Hettich
Hinges
Concealed Hinges
Standard Hinges
Opening angle 110°-125°
Overlay-partition
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{hettich/hinge/concealed_hinges/standard_hinges/opening_angle_110-125/overlay-partition/intermat_9944_fix_half_overlay.prj},{NB=77651},{MOUNTINGOPTION=Half Overlay},{CUPVERSION=TH 45},{ARTICLENO=77651},{B=2.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
Company
Hettich
Description
Intermat 9944, Base 3 mm - Intermat 9944, Base 3 mm
Bill of material
77651
MOUNTINGOPTION
Mounting Option
Half Overlay
CUPVERSION
Cup Version
TH 45
TH 45
ARTICLENO
Order Number
77651
77651
B
2.000
2.000