77661
Hettich
Hinges
Concealed Hinges
Standard Hinges
Opening angle 165°-120° can be reduced
Overlay
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{hettich/hinge/concealed_hinges/standard_hinges/opening_angle_165-120_can_be_reduced/overlay/intermat_9956_fix_overlay.prj},{NB=77661},{M=Full Overlay},{C=TB FIX},{ARTICLENO=77661},{X=3.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
Company
Hettich
Description
Intermat 9956, Base 12.5 mm - Intermat 9956, Base 12.5 mm
Bill of material
77661
M
Mounting Option
Full Overlay
C
Cup Version
TB FIX
TB FIX
ARTICLENO
Order Number
77661
77661