目錄: Hugro
Created: 23.12.2021.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
Rendered product pictures
English as original or default language
Hugro
HUGRO 159.2014.10
Hugro
防爆系列
WAZU-EV / EX - 带金属卡爪的黄铜电磁屏蔽防爆电缆接头Ex e
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{hugro/ex-schutz/wazu_ev_ex/hsk_m_emv_d_ex_metr_asmctab.prj},{NB=HUGRO 159.2014.10},{ARTNR=159.2014.10},{AG=M 20 x 1.5},{NDM=20.000},{KDM=18.160},{P=1.500},{FR=schwarz},{D1=10-14},{D1X=14.0},{GL=6},{H=31},{HX=34.400},{SW=24},{SWX=24},{SWX2=24},{DT=-20°C - 95°C},{GLX=10},{VERS=20},{VERS1=2},{PSW=0.000},{P1=15.000},{P2=11.900},{P3=0.000},{P4=0.000},{PPATH=metrisch/hsk_m_emv_d_ex_metr_asmctpl.prj},{KW=MS_VERN},{KT1=-20},{KT2=95},{KS=IP 68 - 10 bar / IP69K im angegebenen Klemmbereich},{VPE=50},{ZTN=85369010},{GPS=0.02549}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
Hugro
描述
WAZU-EV / EX Metr. - 带金属化夹笼的黄铜电缆接头 Ex e
明细表
HUGRO 159.2014.10
ARTNR
货号
159.2014.10
159.2014.10
AG
螺纹
M 20 x 1.5
M 20 x 1.5
D1
10-14
10-14
mm
GL
6
6
mm
H
31
31
mm
SW
24
24
mm
DT
持续工作温度
-20°C - 95°C
KW
电缆接头材料
MS_VERN
KT1
电缆接头适用温度范围从……
-20
KT2
电缆接头适用温度范围从……
95
KS
电缆接头防护等级/密封性
IP 68 - 10 bar / IP69K 在指定的夹紧范围内
VPE
件数
50
50
ZTN
海关关税号
85369010
GPS
每件重量
0.02549
0.02549
kg