Bolzen B-30
Hydropneu
Anbauteile
für Type 51 - ISO 8133
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{hydropneu/anbauteile/fuer_type_51/bolzen_achshalter_s_a.prj},{NB=Bolzen B-30},{NR=B-30},{NR1=B-30},{NR2=A-30},{NR3=A-30+B-30},{TYP=Bolzen},{TYP1=Bolzen},{TYP2=Achshalter},{TYP3=Bolzen+Achshalter},{DK=30.000},{SL=85.000},{GL=13.000},{HL=5.500},{JL=7.500},{ZV=24.000},{DC=6.000},{ZX=2.000},{DB=6.400},{SK=5.000},{YL=45.000},{XT=30.000},{BU=20.000},{CU=19.000},{PP=6.000},{P=M6},{L=15.000},{P1=4.917},{SW=5.000},{SW1=10.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 10
HELP_VARIABLE
Company
Hydropneu
Description
S-A - Bolzen-Achshalter nach DIN 24 556
Bill of material
Bolzen B-30
TYP
Type
Bolzen
Achshalter
Bolzen+Achshalter
Bolzen
Achshalter
Bolzen+Achshalter
DK
Durchmesser h6
30.000
30.000
mm
SL
Länge
85.000
85.000
mm
GL
Länge
13.000
13.000
mm
HL
Länge+0.2
5.500
5.500
mm
ZV
Schlüsselweite
24.000
24.000
mm
SK
Länge
5.000
5.000
mm
YL
Breite
45.000
45.000
mm
XT
Breite +/-0.2
30.000
30.000
mm
BU
Höhe
20.000
20.000
mm
CU
Höhe
19.000
19.000
mm
P
Gewinde
M6
M6