Lagerbolzen PPP-25
Hydropneu
Anbauteile
für Type 51 - ISO 8133
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{hydropneu/anbauteile/fuer_type_51/lagerbolzen_ppp.prj},{NB=Lagerbolzen PPP-25},{NR=PPP-25},{EK=20.000},{EL=66.000},{D2=19.000},{D3=17.600},{D4=2.000},{R=1.200},{L1=1.200},{L3=38.000},{L4=41.000},{M1=1.300},{L=76.000},{DDD=8.000},{DKK=6.773},{SSS=9.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 9
HELP_VARIABLE
Company
Hydropneu
Description
PPP - Lagerbolzen nach ISO 8133
Bill of material
Lagerbolzen PPP-25
NR
Bestell-Nr.
PPP-25
PPP-25
EK
Durchmesser f8
20.000
20.000
mm
EL
Länge H16
66.000
66.000
mm
M1
Länge H13
1.300
1.300
mm
L
Länge
76.000
76.000
mm