Schwenkzapfen-Lagerbock SB-32
Hydropneu
Anbauteile
für Type 51 - ISO 8133
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{hydropneu/anbauteile/fuer_type_51/schwenkzapfenlagerbock_sb.prj},{NB=Schwenkzapfen-Lagerbock SB-32},{NR=SB-32},{F=50.000},{CR=32.000},{CO=25.000},{FK=75.000},{FN=110.000},{FS=15.000},{HB=18.000},{KC=5.400},{NH=33.000},{TH=110.000},{UL=150.000},{L1=70.000},{L2=52.000},{L3=26.000},{L4=13.000},{L5=3.000},{D1=40.000},{D2=48.000},{F1=21.000},{DDD=8.000},{DKK=6.773},{SSS=9.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 10
HELP_VARIABLE
Company
Hydropneu
Description
SB - Schwenkzapfen-Lagerbock nach DIN 24 554
Bill of material
Schwenkzapfen-Lagerbock SB-32
NR
Bestell-Nr.
SB-32
SB-32
F
Nennkraft
50.000
50.000
kN
CR
Durchmesser H7
32.000
32.000
mm
CO
Länge N9
25.000
25.000
mm
FK
Höhe JS12
75.000
75.000
mm
FN
Höhe max.
110.000
110.000
mm
FS
Breite JS14
15.000
15.000
mm
HB
Durchmesser H13
18.000
18.000
mm
KC
Höhe +0.3
5.400
5.400
mm
NH
Breite max.
33.000
33.000
mm
TH
Länge JS14
110.000
110.000
mm
UL
Länge max.
150.000
150.000
mm