X80500
IBT Ingenieurbüro Thiermann
Doppelkeilspanner
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{ibt/doppelkeilspanner/doppelkeilspanner.prj},{NB=X80500},{PREVIEW=73doppelkeilspanner.png},{ARTNR=X80500},{SK=2,2},{AM=3,4},{B=12,3},{B1=10,4},{B2=12,7},{H=14,5},{H1=12,70},{H2=5,6},{L=15,9},{D=M4},{SP=0,9},{IMB=3},{STK=8},{MAT=Aluminiumprofil: 7075-T6 Aluminium, Stahlkeil: Automatenstahl, Schraube: 12.9 Stahl brüniert},{GEW=99.792},{CTN=84662098},{EAN=4046368805006},{ROHS=ja},{INFO=https://shop.ibt-gmbh.de/produkte/mitee-bite/doppelkeilspanner/368/x80500-doppelkeilspanner-m4?c=489},{DEFAULTSORTATTR=2}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 7
HELP_VARIABLE
Firma
IBT Ingenieurbüro Thiermann
Beschreibung
Doppelkeilspanner - für Vorrichtungplatten
Stückliste
X80500
ARTNR
Artikelnummer
X80500
X80500
SK
Spannkraft
2,2
2,2
kN
AM
Anzugsmoment
3,4
3,4
Nm
B
12,3
12,3
mm
B1
10,4
10,4
mm
B2
Abstand zw. Werkstücken
12,7
12,7
mm
H
14,5
14,5
mm
H1
12,70
12,70
mm
H2
5,6
5,6
mm
L
15,9
15,9
mm
D
Gewinde
M4
M4
SP
Spreizung um max.
0,9
0,9
mm
IMB
Imbuss
3
3
mm
STK
St. / Pack
8
8
MAT
Material
Aluminiumprofil: 7075-T6 Aluminium, Stahlkeil: Automatenstahl, Schraube: 12.9 Stahl brüniert
GEW
Gewicht
99.792
99.792
g
CTN
Zolltarifnummer
84662098
EAN
4046368805006
4046368805006
ROHS
ja
INFO
https://shop.ibt-gmbh.de/produkte/mitee-bite/doppelkeilspanner/368/x80500-doppelkeilspanner-m4?c=489