目錄: ifm electronic
Created: 17.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm electronic
SM2604
ifm electronic
condition monitoring
210_020
210_020_020
210_020_020_010
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{ifm_electronic/210/210_020/210_020_020/210_020_020_010/sm2604.prj},{NB=SM2604},{BN=SM2604},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/8d/03/pc_sm2604ac_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/8d/03/pc_sm2604ac_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=SM2604: Magnetisch-induktiver Durchflusssensor; Analogsignal; Messbereich 5...60},{DESCLONG=Magnetisch-induktiver Durchflusssensor; Analogsignal; Messbereich 5...600 l/min; Mediumtemperatur -10...90 °C; Druckfestigkeit 16 bar; 2\" NPT DN50; Steckverbindung},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=SMN21XGX50KG/US-100},{ERPGRSUPPLIER=G1},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
SM2604 - Magnetisch-induktive Durchflusssensoren
Bill of material
SM2604
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
SM2604: Magnetisch-induktiver Durchflusssensor; Analogsignal; Messbereich 5...60
DESCLONG
Langbeschreibung
Magnetisch-induktiver Durchflusssensor; Analogsignal; Messbereich 5...600 l/min; Mediumtemperatur -10...90 °C; Druckfestigkeit 16 bar; 2" NPT DN50; Steckverbindung
BN
Bestellnummer
SM2604
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SMN21XGX50KG/US-100
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
G1
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1