目錄: ifm electronic
Created: 17.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm electronic
UGT207
ifm electronic
IO-Link
245_020
245_020_010
245_020_010_040
245_020_010_040_010
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{ifm_electronic/245/245_020/245_020_010/245_020_010_040/245_020_010_040_010/ugt207.prj},{NB=UGT207},{BN=UGT207},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/77/d1/pc_ugt207aa_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/77/d1/pc_ugt207aa_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=UGT207: Ultraschallreflextaster; M18 x 1 / L = 97,5 mm; Schaltabstand 200...2200},{DESCLONG=Ultraschallreflextaster; M18 x 1 / L = 97,5 mm; Schaltabstand 200...2200; (Target: 200 x 200 mm); Schließer / Öffner; (parametrierbar); analog; DC; PNP; M12 Steckverbindung; IP 67; Umgebungstemperatur -20...70 °C},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=UG-02200E1KG/IO-LINK/US},{ERPGRSUPPLIER=T1},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
UGT207 - IO-Link - Ultraschallsensoren
Bill of material
UGT207
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
UGT207: Ultraschallreflextaster; M18 x 1 / L = 97,5 mm; Schaltabstand 200...2200
DESCLONG
Langbeschreibung
Ultraschallreflextaster; M18 x 1 / L = 97,5 mm; Schaltabstand 200...2200; (Target: 200 x 200 mm); Schließer / Öffner; (parametrierbar); analog; DC; PNP; M12 Steckverbindung; IP 67; Umgebungstemperatur -20...70 °C
BN
Bestellnummer
UGT207
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UG-02200E1KG/IO-LINK/US
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
T1
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1