目錄: ifm_electronic
Created: 17.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm_electronic
JD1311
ifm_electronic
Systems for mobile machines
250_020
250_020_020
250_020_020_060
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{ifm_electronic/250/250_020/250_020_020/250_020_020_060/jd1311.prj},{NB=JD1311},{BN=JD1311},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/eb/d7/pc_jd2110xx_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/eb/d7/pc_jd2110xx_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=JD1311: Neigungssensor; 27 x 59 x 105,3 mm; 0...360 °; CAN; Umgebungstemperatur },{DESCLONG=Neigungssensor; 27 x 59 x 105,3 mm; 0...360 °; CAN; Umgebungstemperatur -40...85 °C; M12 Steckverbindung},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=INC-M1M360J-1-KG/US-V},{ERPGRSUPPLIER=S1},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=},{DATASHEET_DEU=https://www.ifm.com/de/de/product/JD1311}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
JD1311 - Dynamische Neigungssensoren
Bill of material
JD1311
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
JD1311: Neigungssensor; 27 x 59 x 105,3 mm; 0...360 °; CAN; Umgebungstemperatur
DESCLONG
Langbeschreibung
Neigungssensor; 27 x 59 x 105,3 mm; 0...360 °; CAN; Umgebungstemperatur -40...85 °C; M12 Steckverbindung
BN
Bestellnummer
JD1311
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
INC-M1M360J-1-KG/US-V
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
S1
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1