目錄: ifm electronic
Created: 17.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm electronic
GF854S
ifm electronic
Systems for mobile machines
250_020
250_020_020
250_020_020_130
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{ifm_electronic/250/250_020/250_020_020/250_020_020_130/gf854s.prj},{NB=GF854S},{BN=GF854S},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/3b/ee/pc_gf854saa_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/3b/ee/pc_gf854saa_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=GF854S: Induktiver Sicherheitssensor; M12 x 1 / L = 60 mm; Freigabezone > 6 mm; },{DESCLONG=Induktiver Sicherheitssensor; M12 x 1 / L = 60 mm; Freigabezone > 6 mm; SIL 2; 2 x OSSD (A1 und A2); DC; PNP; M12 Steckverbindung; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; (mit vorschriftsgemäß aufgeschraubter ifm-Buchse); Umgebungstemperatur -40...85 °C},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=GIFK4004-2PO/SIL2/US},{ERPGRSUPPLIER=A2},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
GF854S - Alle induktiven Sensoren
Bill of material
GF854S
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
GF854S: Induktiver Sicherheitssensor; M12 x 1 / L = 60 mm; Freigabezone > 6 mm;
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sicherheitssensor; M12 x 1 / L = 60 mm; Freigabezone > 6 mm; SIL 2; 2 x OSSD (A1 und A2); DC; PNP; M12 Steckverbindung; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; (mit vorschriftsgemäß aufgeschraubter ifm-Buchse); Umgebungstemperatur -40...85 °C
BN
Bestellnummer
GF854S
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET