目錄: ifm electronic
Created: 17.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm electronic
E60076
ifm electronic
Accessories
400_010
400_010_140
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{ifm_electronic/400/400_010/400_010_140/e60076.prj},{NB=E60076},{BN=E60076},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/2a/85/pc_e60076xx_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/2a/85/pc_e60076xx_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=E60076: Messrad; Innendurchmesser 10 mm; Außendurchmesser 159,16 mm; Umfang 500 },{DESCLONG=Messrad; Innendurchmesser 10 mm; Außendurchmesser 159,16 mm; Umfang 500 mm; Belaghärte 60 Shore A},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=MEASURING WHEEL U:500 N:10},{ERPGRSUPPLIER=DN},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=},{DATASHEET_DEU=https://www.ifm.com/de/de/product/E60076},{DATASHEET_ENG=https://www.ifm.com/de/en/product/E60076}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
E60076 - Messräder
Bill of material
E60076
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
E60076: Messrad; Innendurchmesser 10 mm; Außendurchmesser 159,16 mm; Umfang 500
DESCLONG
Langbeschreibung
Messrad; Innendurchmesser 10 mm; Außendurchmesser 159,16 mm; Umfang 500 mm; Belaghärte 60 Shore A
BN
Bestellnummer
E60076
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET