目錄: ifm electronic
Created: 17.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm electronic
E30462
ifm electronic
Accessories
400_020
400_020_020
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{ifm_electronic/400/400_020/400_020_020/e30462.prj},{NB=E30462},{BN=E30462},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/25/87/pc_e30462aa_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/25/87/pc_e30462aa_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=E30462: Einschraubadapter für Prozesssensoren; Sensorikanschluss M16 x 1,5 für S},{DESCLONG=Einschraubadapter für Prozesssensoren; Sensorikanschluss M16 x 1,5 für Schneidringadapter; Dichtkegel:S8; Prozessanschluss 1/4\" NPT Außengewinde; 1.0718 (Stahl / 12L13); Beschichtung Zn-Ni; Druckfestigkeit 630 bar},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=ADAPT PX M16 x 1,5 - 1/4 NPT},{ERPGRSUPPLIER=H4},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
E30462 - Einbauadapter
Bill of material
E30462
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
E30462: Einschraubadapter für Prozesssensoren; Sensorikanschluss M16 x 1,5 für S
DESCLONG
Langbeschreibung
Einschraubadapter für Prozesssensoren; Sensorikanschluss M16 x 1,5 für Schneidringadapter; Dichtkegel:S8; Prozessanschluss 1/4" NPT Außengewinde; 1.0718 (Stahl / 12L13); Beschichtung Zn-Ni; Druckfestigkeit 630 bar
BN
Bestellnummer
E30462
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ADAPT PX M16 x 1,5 - 1/4 NPT
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
H4
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1