目錄: ifm electronic
Created: 17.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm electronic
E33222
ifm electronic
Accessories
400_020
400_020_020
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{ifm_electronic/400/400_020/400_020_020/e33222.prj},{NB=E33222},{BN=E33222},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/fc/d3/pc_e33222xx_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/fc/d3/pc_e33222xx_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=E33222: Prozessadapter Varivent; Sensorikanschluss G 1 Innengewinde Aseptoflex V},{DESCLONG=Prozessadapter Varivent; Sensorikanschluss G 1 Innengewinde Aseptoflex Vario; Prozessanschluss Varivent Form N, DN40...DN150 (1,5...6\"), Ø 68 mm; Druckfestigkeit 25 bar; Zulassung EC1935/2004; EHEDG Tested; FDA},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=ADAPT IFM-VARIV TYP N (D=68)},{ERPGRSUPPLIER=H4},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
E33222 - Einbauadapter
Bill of material
E33222
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
E33222: Prozessadapter Varivent; Sensorikanschluss G 1 Innengewinde Aseptoflex V
DESCLONG
Langbeschreibung
Prozessadapter Varivent; Sensorikanschluss G 1 Innengewinde Aseptoflex Vario; Prozessanschluss Varivent Form N, DN40...DN150 (1,5...6"), Ø 68 mm; Druckfestigkeit 25 bar; Zulassung EC1935/2004; EHEDG Tested; FDA
BN
Bestellnummer
E33222
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ADAPT IFM-VARIV TYP N (D=68)
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
H4
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1