目錄: ifm electronic
Created: 17.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm electronic
E40237
ifm electronic
Accessories
400_020
400_020_020
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{ifm_electronic/400/400_020/400_020_020/e40237.prj},{NB=E40237},{BN=E40237},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/34/54/pc_e40237xx_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/34/54/pc_e40237xx_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=E40237: Einschraubadapter für Prozesssensoren; Sensorikanschluss M18 x 1,5 Innen},{DESCLONG=Einschraubadapter für Prozesssensoren; Sensorikanschluss M18 x 1,5 Innengewinde; Prozessanschluss G 3/8; 1.4404 (Edelstahl / 316L); Druckfestigkeit 300 bar},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=ADAPT SI/G3/8/VA},{ERPGRSUPPLIER=G4},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=},{DATASHEET_DEU=https://www.ifm.com/de/de/product/E40237}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
E40237 - Einbauadapter
Bill of material
E40237
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
E40237: Einschraubadapter für Prozesssensoren; Sensorikanschluss M18 x 1,5 Innen
DESCLONG
Langbeschreibung
Einschraubadapter für Prozesssensoren; Sensorikanschluss M18 x 1,5 Innengewinde; Prozessanschluss G 3/8; 1.4404 (Edelstahl / 316L); Druckfestigkeit 300 bar
BN
Bestellnummer
E40237
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET