目錄: ifm electronic
Created: 17.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm electronic
E43008
ifm electronic
Accessories
400_020
400_020_020
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{ifm_electronic/400/400_020/400_020_020/e43008.prj},{NB=E43008},{BN=E43008},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/21/b5/pc_e43008ac_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/21/b5/pc_e43008ac_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=E43008: Klemmverschraubung für Prozesssensoren; Ø 39 / L = 42 mm; Sensorikanschl},{DESCLONG=Klemmverschraubung für Prozesssensoren; Ø 39 / L = 42 mm; Sensorikanschluss Ø 22 mm; Prozessanschluss G 3/4 Außengewinde; Edelstahl; NBR; Tesnit; Messing; Druckfestigkeit 0,5 bar},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=MOUNTING ADAPTER G3/4/D22},{ERPGRSUPPLIER=F4},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
E43008 - Einbauadapter
Bill of material
E43008
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
E43008: Klemmverschraubung für Prozesssensoren; Ø 39 / L = 42 mm; Sensorikanschl
DESCLONG
Langbeschreibung
Klemmverschraubung für Prozesssensoren; Ø 39 / L = 42 mm; Sensorikanschluss Ø 22 mm; Prozessanschluss G 3/4 Außengewinde; Edelstahl; NBR; Tesnit; Messing; Druckfestigkeit 0,5 bar
BN
Bestellnummer
E43008
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
MOUNTING ADAPTER G3/4/D22
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
F4
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1