目錄: ifm electronic
Created: 17.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm electronic
ZH4225
ifm electronic
Accessories
400_020
400_020_020
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{ifm_electronic/400/400_020/400_020_020/zh4225.prj},{NB=ZH4225},{BN=ZH4225},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/d1/01/pc_zh4225aa_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/d1/01/pc_zh4225aa_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=ZH4225: Einschraubadapter für Prozesssensoren; Sensorikanschluss Aseptoflex Vari},{DESCLONG=Einschraubadapter für Prozesssensoren; Sensorikanschluss Aseptoflex Vario G 1; Prozessanschluss 1/4\" NPT; 1.4401 (Edelstahl / 316); Dichtung: EPDM; Druckfestigkeit 100 bar},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=ADTR, G1 to 1/4\" NPT},{ERPGRSUPPLIER=},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
ZH4225 - Einbauadapter
Bill of material
ZH4225
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
ZH4225: Einschraubadapter für Prozesssensoren; Sensorikanschluss Aseptoflex Vari
DESCLONG
Langbeschreibung
Einschraubadapter für Prozesssensoren; Sensorikanschluss Aseptoflex Vario G 1; Prozessanschluss 1/4" NPT; 1.4401 (Edelstahl / 316); Dichtung: EPDM; Druckfestigkeit 100 bar
BN
Bestellnummer
ZH4225
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET