MHDG35C1S1
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
Linear Way series
C-Lube Linear Way MH
MHD
MHDG 35
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{iko/linear_way_series/c_sleeve_linear_way_h_series/mhd/mhdg35/mhdg35_slide.prj},{NB=MHDG35C1S1},{NS=1.00},{H=55.00},{H1=8.30},{N=18.00},{W2=70.00},{W3=50.00},{W4=10.00},{L1=150.40},{L2=72.00},{L3=114.00},{L4=163.00},{M1=8.00},{DPTH=16.00},{H3=17.00},{W=34.00},{H4=28.00},{D3=9.00},{D4=14.00},{HM=12.00},{E=40.00},{F=80.00},{C=114.00},{ETR=13.40},{V=4.80},{VS=1.40},{VR=1.90},{MT=2.00},{MD=5.50},{ZMT=3.00},{VC=4.80},{PX=3.00},{J=10.00},{Z=2.00},{DC=6.00},{GC=14.00},{CD=1.50},{WUS=16.30},{LUS=145.20},{H1US=2.70},{WTH=69.00},{HTH=36.500},{KRX=18.558},{KRY=20.020},{KRR=4.000},{MLD=18.60},{MLG=2.80},{MLL=4.700},{A1=13.00},{A2=20.00},{B1=15.00},{B2=40.00},{B3=5.00},{B4=60.00},{M1J=3.00},{DPT1J=6.00},{L1J=165.00},{H3J=20.00},{RP=1.50},{THR=},{ES=},{DES=},{SCR=},{SPEC=S1}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
Description
Interchangeable, Slide unit - MHDG35
Bill of material
MHDG35C1S1
THR
Threaded Holes for Bellow attachment
No
J
JR
JL
No
J
JR
JL
ES
Without End Seal
No
Yes
No
Yes
DES
Double end seals
No
V
VR
VL
No
V
VR
VL
SCR
Scrapers
No
Z
ZR
ZL
No
Z
ZR
ZL
SPEC
Specification
S1
S2
S1
S2