LWH12R51BSLS1
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
Linear Way series
C-Lube Linear Way MH
MHT
MHT 12...SL
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{iko/linear_way_series/c_sleeve_linear_way_h_series/mht/mht12_sl/mht12sl_track.prj},{NB=LWH12R51BSLS1_5.5},{MN=MHT12...SL},{NS=1.00},{L=51},{H=19.00},{H1=3.20},{NTR=14.00},{W2=40.00},{W3=32.00},{W4=4.00},{L1=46.00},{L2=15.00},{L3=31.60},{L4=50.00},{D1=3.40},{M1=4.00},{H2=6.00},{H3=4.00},{W=12.00},{H4=10.50},{D3=3.50},{D4=6.00},{HM=4.50},{E=20.00},{F=40.00},{LEND=960.00},{LS=920.00},{LMAX=1000.00},{NMAX=2.00},{ENOM=20.00},{EMIN=5.50},{H4D=1.00},{H1D=1.00},{KRX=12.600},{KRY=16.000},{KRR=3.110},{MLD=14.80},{MLG=2.40},{MLL=3.700},{A3=5.00},{A4=12.00},{DPT2J=8.0},{H1US=2.70},{DDC=4.200},{DDG=5.500},{RX=11.4071},{RY=5.000},{SPEC=S1},{EP=},{EPOS=5.5}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
Description
Interchangeable, Track rail - MHT12...SL
Bill of material
LWH12R51BSLS1
L
Track Rail length
mm
Enter value for L
Track Rail length
mm
cm
inch
ft
確定
SPEC
Specification
S1
S2
S1
S2
EP
Position of hole of rail
No
No
EPOS
Position of hole of rail
5.5
5.5
mm