MHT45C1S1
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
Linear Way series
C-Lube Linear Way MH
MHT
MHT 45
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{iko/linear_way_series/c_sleeve_linear_way_h_series/mht/mht45/mht45_slide.prj},{NB=MHT45C1S1},{NS=1.00},{H=60.00},{H1=10.30},{N=37.50},{W2=120.00},{W3=100.00},{W4=10.00},{L1=146.60},{L2=80.00},{L3=103.40},{L4=158.00},{D1=12.00},{H2=15.00},{H3=13.00},{W=45.00},{H4=34.00},{D3=14.00},{D4=20.00},{HM=17.00},{E=52.50},{F=105.00},{C=103.40},{ETR=16.00},{V=5.60},{VS=1.60},{VR=2.10},{MT=2.60},{MD=7.00},{ZMT=4.00},{VC=5.60},{PX=4.00},{J=10.00},{Z=2.00},{DC=8.00},{GC=17.00},{CD=2.00},{WUS=17.00},{LUS=140.20},{H1US=3.70},{WTH=85.00},{HTH=45.489},{KRX=24.017},{KRY=24.489},{KRR=4.890},{MLD=22.89},{MLG=3.20},{MLL=5.300},{A1=7.00},{A2=26.00},{B1=35.00},{B2=50.00},{B3=23.00},{B4=74.00},{M1J=4.00},{DPT1J=8.00},{L1J=160.00},{H3J=15.00},{RP=0.00},{THR=},{ES=},{DES=},{SCR=},{SPEC=S1}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
Description
Interchangeable, Slide unit - MHT45
Bill of material
MHT45C1S1
THR
Threaded Holes for Bellow attachment
No
J
JR
JL
No
J
JR
JL
ES
Without End Seal
No
Yes
No
Yes
DES
Double end seals
No
V
VR
VL
No
V
VR
VL
SCR
Scrapers
No
Z
ZR
ZL
No
Z
ZR
ZL
SPEC
Specification
S1
S2
S1
S2