MXD12C1SLS1
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
Linear Way series
C-Lube Linear Roller Way Super MX
MXD
MXD 12...SL
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{iko/linear_way_series/c_sleeve_linear_way_x_series/mxd/mxd12_sl/mxd12sl_slide.prj},{NB=MXD12C1SLS1},{NS=1},{H=20.00},{H1=3.00},{NTR=7.50},{W2=27.00},{W3=7.50},{W4=6.00},{L1=49.20},{L2=15.000},{L3=25.40},{L4=53.00},{L1X=49.20},{L5=0.00},{L6=0.000},{M1=4.00},{DPTH=4.50},{H3=4.00},{W=12.00},{H4=12.00},{D3=3.50},{D4=6.00},{HM=4.50},{E=20.00},{F=40.00},{A1=0.00},{A2=0.00},{B1=0.00},{B2=0.00},{L1J=0.00},{H3J=0.00},{A3=0.00},{A4=0.00},{B3=0.00},{B4=0.00},{M1J=0.00},{DPTJ1=0.00},{M2J=0.00},{DPTJ2=0.00},{Q=0.00},{QS=0.00},{Z=1.60},{J=0.00},{V=1.80},{VR=1.80},{VS=0.80},{C=25.40},{VSMT=1.80},{PX=2.30},{VC=1.80},{L4V=61.00},{L4Z=63.000},{LQ4=0.00},{ETR=10.10},{LN1=2.20},{LN2=3.74},{LNS=4.80},{LNV=2.20},{R1=2.10},{VHR1=1.41},{DR=0.00},{DRV=0.00},{DRH=0.00},{XR=0.00},{UN1=1.74},{UN2=2.75},{UNS=4.80},{UNV=2.20},{MR=0.50},{MRR=1.00},{UR=0.60},{C2=1.00},{CD1=0.00},{CD2=0.00},{TD=0.00},{KDM=0.000},{RSS=0.00},{RRSS=0.00},{RRSY=0.00},{SPD=25.40},{VPD=15.40},{GPD=0.30},{LGD=4.30},{CU=1.00},{CD=0.50},{RS=21.00},{RSD=0.00},{RSX1=10.80},{RSX2=0.00},{CX=0.50},{GL=6.00},{FL=7.40},{FR=0.00},{FD=0.30},{DP=7.57},{KGM=3.242},{VER=1.00},{MN=MXD12...SL},{ES=},{DES=},{SCR=},{SPEC=S1}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
Description
Interchangeable, Slide unit - MXD12...SL
Bill of material
MXD12C1SLS1
ES
Without End Seal
No
Yes
No
Yes
DES
Double end seals
No
V
VR
VL
No
V
VR
VL
SCR
Scrapers
No
Z
ZR
ZL
No
Z
ZR
ZL
SPEC
Specification
S1
S2
S1
S2