MXDC35C1S1
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
Linear Way series
C-Lube Linear Roller Way Super MX
MXD
MXDC 35
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{iko/linear_way_series/c_sleeve_linear_way_x_series/mxd/mxdc35/mxdc35_slide.prj},{NB=MXDC35C1S1},{NS=1},{H=55.00},{H1=6.50},{NTR=18.00},{W2=70.00},{W3=25.00},{W4=10.00},{L1=92.00},{L2=0.000},{L3=46.60},{L4=0.00},{L1X=0.00},{L5=12.70},{L6=0.00},{M1=8.00},{DPTH=16.00},{H2=13.000},{H3=20.00},{H5=7.000},{W=34.00},{H4=32.00},{D3=9.00},{D4=14.00},{HM=12.00},{E=40.00},{F=80.00},{A1=13.00},{A2=16.00},{B1=15.00},{B2=40.00},{L1J=99.00},{H3J=0.00},{A3=8.00},{A4=16.00},{B3=5.00},{B4=60.00},{M1J=3.00},{DPTJ1=6.00},{M2J=4.00},{DPTJ2=8.00},{Q=4.80},{QS=0.80},{Z=2.00},{J=6.00},{V=3.60},{VR=1.30},{VS=0.80},{C=46.60},{VSMT=3.80},{PX=3.00},{VC=3.80},{L4V=0.00},{L4Z=0.000},{LQ4=0.00},{ETR=18.90},{LN1=4.44},{LN2=8.30},{LNS=12.50},{LNV=7.00},{THR=},{ES=},{CW=},{DES=},{SCR=},{SPEC=S1}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
Description
Interchangeable, Slide unit - MXDC35
Bill of material
MXDC35C1S1
THR
Threaded Holes for Bellow attachment
No
J
JR
JL
No
J
JR
JL
ES
Without End Seal
No
Yes
No
Yes
DES
Double end seals
No
V
VR
VL
No
V
VR
VL
SCR
Scrapers
No
Z
ZR
ZL
No
Z
ZR
ZL
SPEC
Specification
S1
S2
S1
S2