EF1G0170
Ipf Electronic
摄像机辅助照明
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{ipf_electronic/kamera20zusatzbeleuchtung/dunkelfeldleuchten.prj},{NB=EF1G0170},{IDNR=EF1G0170},{ARDTE00_RISIKOGRUPPE=0},{ARDTEEL_POLZAHL=4},{DESCSHORT=LED Dunkelfeldleuchte, Ø172mm, Weißlicht, 6,24W, 6500K, 24V, M8-Steckverbinder 4polig, IP40, Aluminium},{DESCLONG=Für Prüfaufgaben jeglicher Art mit einem Kamera Sensor ist die Auswahl der richtigen Beleuchtung essenziell, da nur kontrastreiche Bildaufnahmen reproduzierbar auswertbar sind. Und hier hat die Beleuchtung den entscheidenden Einfluss. Dabei hängt die Auswahl von unterschiedlichen Faktoren wie z.B. dem Abstand zum Prüfobjekt, dessen Größe, dem zu prüfendem Bauteilkriterium oder den zu erwartenden Umweltbedingungen ab.},{MANUID=EF1G0170},{DELTIME=14},{ARDTE00_AUSFUEHRUNG=Dunkelfeldleuchte}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
公司
Ipf Electronic
描述
暗场灯
明細表
EF1G0170
IDNR
EF1G0170
EF1G0170
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
LED暗场灯,摄像头,Ø172mm 12long,白光,6.24W,6500K,24V,连接器M8 4pin,IP41,铝。
LED暗场灯,摄像头,Ø172mm 12long,白光,6.24W,6500K,24V,连接器M8 4pin,IP41,铝。
DESCLONG
Langbeschreibung
对于任何一种使用摄像传感器的检查任务,照明都是至关重要的,因为只有高对比度的图像才能进行可重复的评估。在这里,照明具有决定性的影响。选择取决于不同的因素,如与测试对象的距离、其大小、要测试的部件标准或预期的环境条件。
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
EF1G0170
EF1G0170
DELTIME
Planlieferzeit
14
14
ARDTE00_AUSFUEHRUNG
版本
暗场光
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
电气连接的类型
连接器M8
连接器M8
ARDTE00_BETRIEBSART
运行模式
长期运行
ARDTEEL_BLITZCONTROLLER
闪光灯控制器
没有
没有
ARDTEOP_LEUCHTMITTEL
灯具
LED
ARDTEOP_LICHTART
光源
白光
白光
ARDTE00_RISIKOGRUPPE
风险组
0
ARDTEME_SCHUTZARTIP
保护程度(IP)
IP40
IP40
ARDTEEL_SCHUTZKLASSE
保护等级
三
ARDTEME_STREUVERHALTENFRONTSCHEIBE
前面的屏幕散射行为
清楚
清楚
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
反向极性保护
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
外壳材料
铝合金
ARDTEME_WERKSTOFFFRONTSCHEIBE
前面的屏幕材料
聚甲基丙烯酸甲酯
聚甲基丙烯酸甲酯
ARDTEME_DURCHMESSER
直径
172mm
172mm
ARDTEEL_BEMESSUNGSBETRIEBSSTROM
额定工作电流
260mA
260mA
ARDTEME_BREITE
宽度
ARDTEOP_FARBTEMPERATUR
色温
6,500K
6,500K
ARDTEME_HOEHE
高度
12.5mm
12.5mm
ARDTEME_INNENDURCHMESSER
内径
130mm
130mm
ARDTEME_KABELLAENGE
电缆长度
ARDTEEL_MAXSTOSSSTROM
最大峰值电流
ARDTEEL_LEISTUNG
权力
6.24W
6.24W
ARDTEOP_WELLENLAENGEDERLEUCHTE
灯的波长
ARDTEME_LAENGE
长度
ARDTEEL_POLZAHL
引脚数量
4
4
ARDTE00_RELATIVELUFTFEUCHTIGKEITNICHTKONDENSIEREND
相对湿度(无冷凝)
ARDTEOP_OEFFNUNGSWINKEL
光束扩散的角度
120°
120°
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
工作电压(DC)
24
24
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
环境温度
10 - 50
10 - 50
ARDTEME_ARBEITSBEREICH
工作距离范围
0 - 20
0 - 20
ISSUE_DATE
最后更新
2023-11-02
ARTIKELANSICHT
文章观点
文章观点
PRODUKTDATENBLATT
产品数据表
产品数据表