YM500170
Ipf Electronic
机械传感器
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{ipf_electronic/mechanische20sensoren/prallsensoren.prj},{NB=YM500170},{IDNR=YM500170},{DESCSHORT=Sensor Mechanisch, 50x10x55mm, 10-35V DC, PNP NO, M8-Steckverbinder, IP67, Aluminium, Stahlkugel Ø3mm aus 20mm Höhe},{DESCLONG=},{MANUID=YM500170},{DELTIME=2},{ARDTE00_AUSFUEHRUNG=Prallsensor},{ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION=Schließer (NO)},{ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES=Steckverbinder M8},{ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS=PNP},{ARDTEME_BAUFORM=Quader},{ARDTEEL_EINSTELLVERFAHREN=manuelle Einstellung},{ARDTE00_EMPFINDLICHKEIT=Stahlkugel Ø 3mm aus 20mm Höhe},{ARDTEME_MONTAGEART=Schraubbefestigung},{ARDTEME_SCHUTZARTIP=IP67},{ARDTEME_WERKSTOFF=Stahl},{ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES=Aluminium}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Ipf Electronic
描述
冲击传感器
明細表
YM500170
IDNR
YM500170
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
机械式传感器, 50x10x55mm, 10-35V DC, PNP NO (NO), 连接器M8, IP67, 铝, 钢球 Ø3mm,高度20mm
DESCLONG
Langbeschreibung
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
YM500170
DELTIME
Planlieferzeit
2
ARDTE00_AUSFUEHRUNG
版本
冲击传感器
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
开关功能的类型
常开触点(NO)
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
电气连接的类型
连接器M8
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
开关输出的类型
PNP
ARDTEME_BAUFORM
设计
长方体
ARDTEEL_EINSTELLVERFAHREN
设置程序
手动调整
ARDTE00_EMPFINDLICHKEIT
敏感度
高度为20毫米、直径为3毫米的钢球
ARDTEME_MONTAGEART
安装方法
螺钉安装
ARDTEME_SCHUTZARTIP
保护程度(IP)
IP67
ARDTEME_WERKSTOFF
材料
钢制
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
外壳材料
铝合金
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
额定开关电流
200mA
ARDTEME_BREITE
宽度
55mm
ARDTEME_HOEHE
高度
50mm
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
空载电流
15mA
ARDTEME_LAENGE
长度
10mm
ARDTEEL_MAXSCHALTLEISTUNG
最大开关容量
7W
ARDTEEL_SCHALTFREQUENZ
开关频率
100Hz
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
工作电压(DC)
10 - 35
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
环境温度
-25 - 70
ISSUE_DATE
最后更新
2023-11-02
ARTIKELANSICHT
文章观点
文章观点
PRODUKTDATENBLATT
产品数据表
产品数据表