DSV-1
IPR
Grippers
Accessories Gripper
Double check valves
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{ipr/greifer/zubehoer_greifer_allgemein/dsv_ventil/dsv1.prj},{NB=DSV-1},{ARTNR=152600002},{TYP=DSV},{MODEL=1},{AS=M5},{DN=2.50},{KV=0.22},{PV=0.5 - 10},{M=0.05},{CTN=84799020}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
IPR
Description
DSV-1 - Double Check Valve
Bill of material
DSV-1
ARTNR
Part-No.
152600002
TYP
Type
DSV
MODEL
Model
1
AS
Port
M5
DN
DN Nominal Width
2.50
mm
KV
0.22
m³/h
PV
Pressure Rate
0.5 - 10
bar
M
Weight
0.05
kg
CTN
Customs Tariff Number
84799020