BCB08N09Z
IWATA MFG. CO., LTD.
Set Base
Combination Type
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{iwata/set_base/combination_type/cb_asmtab.prj},{NB=BCB08N09Z},{MAT=SS400},{ASOB=M8},{L=65},{H=18},{A=9.0},{P=50},{S=22},{B=9.0},{J=24},{G=2.0},{F=1},{N=8.3},{D=12.0},{Q=16},{ISOB=M6},{MASS=126},{BSS=8},{NDM=8},{PM=1.250},{SMX=Z},{AA=9},{S11=21.5},{S12=7.5},{S1=5.500},{S2=3.300},{S3=6.500},{M=M8xP1.25},{PPATH=cb_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
Company
IWATA MFG. CO., LTD.
Description
CB - Combination Type
Bill of material
BCB08N09Z
MAT
Material
SS400
SS400
ASOB
Adjustment Size of bolt
M8
M8
L
65
65
mm
H
18
18
mm
A
9.0
9.0
mm
P
50
50
mm
S
22
22
mm
B
9.0
9.0
mm
J
24
24
mm
G
2.0
2.0
mm
F
1
mm
N
8.3
8.3
mm
D
12.0
12.0
mm
Q
16
16
mm
ISOB
Installation Size of bolt
M6
M6
MASS
Mass
126
126
g
ORDERNUMBER
Order number
BCB08N09Z
BCB08N09Z