Nederlands
English
QA認證資訊
目錄: KAISER
Created: 06.09.2017
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KAISER
1556-04
KAISER
Flush-mounting
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{kaiser/unterputz/1556_04.prj},{NB=1556-04(300)},{CNSORDERNO=1556-04},{T=66},{EO=60},{RE20=9},{RE25=2},{RK=2},{GS=2},{OP=250},{P=89.40},{PG=110},{CNSMASSEXACT=0.0},{CNSVOLUMEEXACT=0.000},{CNSEAN=4013456359017},{BZ=Geräte-Verbindungsdose},{IP=25},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=UP-PLUS, die neue Generation der Unterputz-Installation mit dem innovativen Kombistutzen für schnelle und verdrehungssichere Kombinationen. Mit variabler Rohreinführung für M20/M25 Rohre und großem Installationsraum.· Variabler Kombinationsstutzen für Rohre bis M25· Flexibel für Schraub- und Spreizkrallenbefestigung der Geräte· Mehr Raum zum Installieren· Verdrehungssicherer, garantierter 71 mm Normabstand bei Kombinationen},{LOD=300}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
1556-04 - Cavity wall one-gang junction box
Bill of material
1556-04
CNSORDERNO
Order number
1556-04
CNSEAN
EAN-Code
4013456359017
BZ
Designation
Cavity wall one-gang junction box
LOD
Level of Details
300.000
200.000
300.000
200.000
T
Depth
66
mm
EO
Installation opening Ø
60
mm
RE20
Conduit entries M20
9
RE25
Conduit entries M25
2
RK
Combination conduit entries M20/25
2
GS
Device screws
2
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
UP-PLUS, the new generation of flush-mounting installation with the innovative combination connection piece for quick and non-distorting combinations. With variable conduit entry for M20/M25 conduits and large installation space.· Variable combination connection piece for conduits up to M25· Flexible for screw and claw fixing of the accessories· More installation space· High torsional strength, guaranteed standard distance of 71 mm for combinations