HG60-2A40
KANA (片山链条株式会社)
链轮
链条No.60
追加工产品
2A型
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{kana/sprockets/chain_no_60/un_finished_sprocket_steel/2a_type/hg602a.prj},{NB=HG60-2A40_()},{TYPE=HG60-2A},{NOT=40},{NOTX=40.000},{DP=242.80},{DO=253},{T=11.3},{DR=11.910},{MAT=Induction hardening},{MATC=},{SHAPE=C : Cutting type},{SD=20},{SURFT=},{BL=34.100},{BD=222.000},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 9
HELP_VARIABLE
公司
KANA (片山链条株式会社)
描述
HG60-2A - 未加工产品
明细表
HG60-2A40
TYPE
型号
HG60-2A
NOT
齿数
40
40
DP
分度圆直径
242.80
242.80
mm
DO
外径
253
253
mm
DC
齿底圆直径
230.89
230.89
mm
DC2
齿底圆距离
230.89
230.89
mm
T
齿宽
11.3
mm
MAT
淬火
高频淬火
MATC
淬火注释
SHAPE
Shape of sprocket
C : Cutting type
SD
内径
20
20
mm
SURFT
表面处理
空白 : 无
BK : 发黑
UC : 三价白锌
CM : 三价黄锌
空白 : 无
BK : 发黑
UC : 三价白锌
CM : 三价黄锌
CAUTION
警告
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样