HG60A30
KANA (片山链条株式会社)
链轮
链条No.60
追加工产品
A型
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{kana/sprockets/chain_no_60/un_finished_sprocket_steel/a_type/hg60a.prj},{NB=HG60A30_()},{TYPE=HG60A},{NOT=30},{NOTX=30.000},{DP=182.25},{DO=193},{T=11.7},{DR=11.910},{MAT=Induction hardening},{MATC=},{SD=18},{SURFT=},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 43
HELP_VARIABLE
公司
KANA (片山链条株式会社)
描述
HG60A - 未加工产品
明细表
HG60A30
TYPE
型号
HG60A
NOT
齿数
30
30
DP
分度圆直径
182.25
182.25
mm
DC
齿底圆直径
170.34
170.34
mm
DC2
齿底圆距离
170.34
170.34
mm
DO
外径
193
193
mm
T
齿宽
11.7
mm
MAT
淬火
高频淬火
MATC
淬火注释
SD
内径
18
18
mm
SURFT
表面处理
空白 : 无
BK : 发黑
UC : 三价白锌
CM : 三价黄锌
空白 : 无
BK : 发黑
UC : 三价白锌
CM : 三价黄锌
CAUTION
警告
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样