HPW3212FO-AC110V
KCC Precision
过程阀门
2口电磁阀(水,空气)
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{kccpr/process_valve/2p_sol_vv_wa/hpw-fo.prj},{NB=HPW3212FO-AC110V},{IDNR=},{ORI=3212},{ORD=Ø32 (1 1/4)},{CONN=},{SEAL=},{V=AC110V},{A=170.000},{B=127.000},{BW=117.000},{BS=135.000},{C=135.000},{D=13.000},{E=35.000},{F=100.000},{G=18.000},{FB=86.000},{FL=23.500},{FH=19.700},{BB=70.000},{BH=7.600},{BD=13.000},{CL=45.170},{CH=92.700}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
KCC Precision
描述
HPW-FO - 2端口电磁阀(水,空气/常闭)
明细表
HPW3212FO-AC110V
ORI
窍
3212
3212
mm
ORD
板灯/管灯
Ø32 (1 1/4)
Ø32 (1 1/4)
mm
CONN
紧固方法
控制箱线圈(标准)
Gromet
接线盒线圈
DIN线圈+ DIN连接器
DIN线圈+ DIN连接器灯
控制箱线圈(标准)
Gromet
接线盒线圈
DIN线圈+ DIN连接器
DIN线圈+ DIN连接器灯
SEAL
密封材料
NBR (Standard)
FPM(耐化学药品,热水120℃)
EPDM(热水100℃)
NBR (Standard)
FPM(耐化学药品,热水120℃)
EPDM(热水100℃)
mm
V
电压
AC110V 50Hz/60Hz
AC110V 50Hz/60Hz
DC12V
DC24V
AC110V-50Hz
AC220V-50Hz
AC240V 50Hz
AC24V 50Hz
AC110V 50Hz/60Hz
AC110V 50Hz/60Hz
DC12V
DC24V
AC110V-50Hz
AC220V-50Hz
AC240V 50Hz
AC24V 50Hz