SV143013.157-AC110V
KCC Precision
过程阀门
特殊的电磁阀
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{kccpr/process_valve/sp_sol_vv/sv1430.prj},{NB=SV143013.157-AC110V},{IDNR=},{TTY=},{ORI=14},{TUBE=30},{CONN=},{SEAL=},{V=AC110V},{A=40.000},{B=25.000},{C=11.000},{D=52.700},{E=79.200},{F=90.000},{G=18.000},{FB=65.000},{FL=9.000},{FH=10.000},{BB=50.000},{BH=5.600},{BD=10.000},{BS=115.000},{HL=MIN},{HD=13.157}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
KCC Precision
描述
SV1430 - 2端口电磁阀(水,空气/常闭)
明细表
SV143013.157-AC110V
TTY
使用流体
Rc(PT) (Standard)
G
Rc(PT) (Standard)
G
ORI
孔径直径
Ø2.8
Ø2.8
mm
TUBE
管道尺寸
1/4
1/4
CONN
紧固方法
控制箱线圈(标准)
Gromet
接线盒线圈
DIN线圈+ DIN连接器
DIN线圈+ DIN连接器灯
控制箱线圈(标准)
Gromet
接线盒线圈
DIN线圈+ DIN连接器
DIN线圈+ DIN连接器灯
SEAL
密封材料
NBR (Standard)
FPM(耐化学药品,热水120℃)
EPDM(热水100℃)
NBR (Standard)
FPM(耐化学药品,热水120℃)
EPDM(热水100℃)
V
电压
AC110V 50Hz/60Hz
AC110V 50Hz/60Hz
DC12V
DC24V
AC220V-50Hz
AC240V 50Hz
AC24V 50Hz
AC110V 50Hz/60Hz
AC110V 50Hz/60Hz
DC12V
DC24V
AC220V-50Hz
AC240V 50Hz
AC24V 50Hz