KT317-021-G
KCC Precision
电磁阀
电磁阀
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{kccpr/solenoid_valve/solenoid_valve/kt317.prj},{NB=KT317-021-G},{IDNR=},{PTYPE=},{FUNC=},{PSIZE=02},{VOLT=1},{CONN=G}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
KCC Precision
描述
KT317 - 空气电磁阀(3端口提升阀/通用端口)
明细表
KT317-021-G
IDNR
Ident number
PTYPE
端口类型
Rc(PT) 标准
G
Rc(PT) 标准
G
FUNC
阀门类型
()空气
(V)真空
(W) Vaccum+Air : 1 Port -Vaccum/3 Port-Air
(X) Air+Vaccum : 1 Port -Air/3 Port-Vaccum
()空气
(V)真空
(W) Vaccum+Air : 1 Port -Vaccum/3 Port-Air
(X) Air+Vaccum : 1 Port -Air/3 Port-Vaccum
PSIZE
管道尺寸
1/4
3/8
1/4
3/8
VOLT
电压
AC 100/110V 50/60 Hz
AC 210/220V 50/60 Hz
DC 24V
DC 12V
AC 100/110V 50/60 Hz
AC 210/220V 50/60 Hz
DC 24V
DC 12V
CONN
电气连接
(标准)簧片线≥300 mm
DIN连接器
(标准)簧片线≥300 mm
DIN连接器