Einfach-Rollenketten aus Stahl, nach DIN 8187 - ISO/R 606 Amerikanische Norm KETTEN FUCHS Artikel-Nr. ER 311
Ketten Fuchs
Rollenketten
einfach, zweifach und dreifach Rollenketten nach DIN 8188-1 - ISO 606
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{ketten_fuchs/rollenketten/1_2_3-fach-rollenkette-din8188-1/einfach_rollenketten_asmtab.prj},{NB=Einfach-Rollenketten,DIN 8188-1, ISO 606-1982 Amerikanische Norm ER 311},{IDNR=},{CNSORDERNO=ER 311},{BEZ=10 A-1 ASA 50},{BEZH=5/8 x 3/8\"},{P=15.875},{B1=9.400},{B2=13.80},{D1=10.16},{D2=5.08},{L1=25.9},{L2=21.8},{G=15.00},{FB=22200},{GEW=1.00},{PPATH=parts/einfach_rollenketten_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
Company
Ketten Fuchs
Description
Einfach-Rollenketten - aus Stahl, nach DIN 8188 - ISO/R 606
Bill of material
Einfach-Rollenketten aus Stahl, nach DIN 8187 - ISO/R 606 Amerikanische Norm KETTEN FUCHS Artikel-Nr. ER 311
CNSORDERNO
Bestellnummer
ER 311
ER 311
BEZ
Bezeichnung DIN
10 A-1 ASA 50
10 A-1 ASA 50
BEZH
Kettengröße
5/8 x 3/8"
5/8 x 3/8"
P
Teilung
15.875
15.875
mm
B1
Innere Breite min.
9.400
9.400
mm
B2
Innenglied-Breite max.
13.80
13.80
mm
D1
Rollen-Ø max.
10.16
10.16
mm
D2
Bolzen-Ø max.
5.08
5.08
mm
L1
Verschlußbolzen max.
25.9
25.9
mm
L2
Bolzen länge max.
21.8
21.8
mm
G
Laschenhöhe min.
15.00
15.00
mm
FB
Bruchkraft min.
22200
22200
Ns
GEW
Gewicht
1.00
1.00
kg/m