Schiebehülse Rohling SR, Profil DIN ISO 14 KETTEN FUCHS Artikel-Nr. SR-21
Ketten Fuchs
Schiebehülsen
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{ketten_fuchs/schiebehuelsen/schiebehuelse_sr.prj},{NB=Schiebehuelse Rohling SR, Profil DIN ISO 14 SR-21},{IDNR=},{CNSORDERNO=SR-21},{AN=6},{D=45},{L=43},{D1=21},{K=5.0},{CNSMASSEXACT=0.40},{DX=25.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
Company
Ketten Fuchs
Description
Schiebehülse Rohling ( SR ) - Schiebehülse Rohling ( SR ), aus Stahl, Profil DIN ISO 14
Bill of material
Schiebehülse Rohling SR, Profil DIN ISO 14 KETTEN FUCHS Artikel-Nr. SR-21
CNSORDERNO
Bestellnummer
SR-21
SR-21
AN
Anzahl Nuten
6
6
D
Abmessungen
45
45
mm
L
Abmessungen
43
43
mm
D1
Abmessungen
21
21
mm
K
Abmessungen
5.0
5.0
mm
CNSMASSEXACT
Gewicht
0.40
0.40
kg