Zahnriemenscheibe, metrische Teilung, Profil AT T 10 ) KETTEN FUCHS Artikel-Nr. 31AT10/16-2
Ketten Fuchs
Zahnriemenscheiben
Zahnriemenscheiben, metrischeTeilung, Profil AT
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{ketten_fuchs/zahnriemenscheiben/metrische-at-teilung/zahnriemenscheibe_m_at_t.prj},{NB=Zahnriemenscheibe (metrische AT-Teilung T 10) 31AT10/16-2},{IDNR=},{CNSORDERNO=31AT10/16-2},{P=10.0},{ZRB=16},{Z=16},{TYP=6F},{MAT=Al},{DE=49.05},{DP=50.93},{DM=35},{DI=–},{DF=54.0},{W=21},{L=31},{D1=8},{H2=2.5},{WW=5.0},{C=6},{VERS=2}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 131
HELP_VARIABLE
Company
Ketten Fuchs
Description
Zahnriemenscheibe - metrische Teilung, Profil AT
Bill of material
Zahnriemenscheibe, metrische Teilung, Profil AT T 10 ) KETTEN FUCHS Artikel-Nr. 31AT10/16-2
CNSORDERNO
Bestellnummer
31AT10/16-2
31AT10/16-2
P
Teilung
10.0
10.0
mm
ZRB
Zahnriemenbreite
16
16
mm
Z
Zähnezahl
16
16
TYP
Typ
6F
6F
MAT
Werkstoff
Al
DE
Abmessungen
49.05
49.05
mm
DP
Abmessungen
50.93
50.93
mm
DM
Abmessungen
35
35
mm
DF
Abmessungen
54.0
54.0
mm
W
Abmessungen
21
21
mm
L
Abmessungen
31
31
mm
D1
Abmessungen
8
8
mm