SSD35-RE-01-25L-PR
KGG
module
SSD系列微型半封闭式马达一体式 螺杆驱动型
ssd35
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{kgg/module/ssd/ssd35/ssd35_asmtab.prj},{NB=SSD35-RE-01-25L-PR0},{MODEL=SSD35},{ST=RE},{LOSR=01},{ET=25},{POS=0},{EC=P},{OD=R},{BRAKE=},{HS=},{LS=},{TC=},{PB=},{DE=},{PPATH=assemblies/ssd35_asmtpl.prj},{T=5}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
KGG
描述
SSD35 - 微型半封闭式马达一体式 螺杆驱动型
明细表
SSD35-RE-01-25L-PR
CNSORDERNO
SSD35-RE-01-25L-PR
MODEL
型号
SSD35
ST
丝杆类型
RE:树脂螺母丝杆
R:冷轧滚珠丝杆
G:精密滚珠丝杆
RE:树脂螺母丝杆
R:冷轧滚珠丝杆
G:精密滚珠丝杆
LOSR
丝杆导程
01:1
04:4
05:5
10:10
15:15
20:20
30:30
01:1
04:4
05:5
10:10
15:15
20:20
30:30
mm
ET
有效行程
25
50
75
100
125
150
175
200
250
300
25
50
75
100
125
150
175
200
250
300
mm
POS
滑块位置
EC
出线方式
P:接插件
N:裸线
P:接插件
N:裸线
OD
出线方向
R:右侧出线
L:左侧出线
B:下方出线
R:右侧出线
L:左侧出线
B:下方出线
BRAKE
刹车
无刹车
B:带刹车
无刹车
B:带刹车
HS
原点感应器
空白:无传感器
C:马达侧
D:反马达侧
空白:无传感器
C:马达侧
D:反马达侧
LS
端点极限感应器
空白:无传感器
空白:无传感器
TC
类型代号
空白:无传感器
空白:无传感器
PB
传感器方向
空白:无传感器
空白:无传感器
DE
图纸说明
无编号:标准图纸
001:客户特殊式样
无编号:标准图纸
001:客户特殊式样
L1
105
mm
L2
138.60
mm
L3
60
mm
M
2
N
3
KG
重量
488.14
g
T
5