Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K2079.40
KIPP
操作部件 | 标准件
铰链
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/gelenke/27627-01.prj},{NB=K2079.400},{BESTKIPP=K2079.40},{ROT=0.000},{MATERIAL=Vergütungsstahl},{AUSF=Rechtsgewinde},{D=40},{D1=M40x2},{A=150},{B=91},{H=49},{H1=33.00},{K=66.670},{L=90},{L1=45},{L2=195.5},{W=17.000},{TZD=125.0},{TZS=171.00},{GEW=2.5000},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84833080},{EAN=4059245856619},{ST=2.000},{TYP1=MIN},{XROT=0,[-$W.:$W.]},{NDM=40.0},{XA=38.0},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM,},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 24
HELP_VARIABLE
公司
KIPP
描述
K2079 - 万向接头,带滑动轴承,外螺纹,钢制,DIN ISO 12240-1 免维护
明细表
K2079.40
BESTKIPP
订货号
K2079.40
K2079.40
ROT
Rotation
mm
Enter value for ROT
Rotation
mm
cm
inch
ft
確定
MATERIAL
材料
Vergütungsstahl
Vergütungsstahl
AUSF
规格
Rechtsgewinde
Rechtsgewinde
D
直径
40
40
mm
D1
螺纹
M40x2
M40x2
mm
A
间距
150
150
mm
B
宽度
91
91
mm
H
高度
49
49
mm
H1
高度
33.00
33.00
mm
K
Kugel
66.670
66.670
mm
L
长度
90
90
mm
L1
长度
45
45
mm
L2
长度
195.5
195.5
mm
W
Winkel a
17.000
17.000
°
TZD
额定负载 动态
125.0
125.0
kN
TZS
额定负载
171.00
171.00
kN
GEW
重量约
2.5000
2.5000
kg
BS
描述
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
84833080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245856619
4059245856619