Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1298.13206X15
KIPP
操作部件 | 标准件
把手,旋钮
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/griffe_und_knoepfe/06851-10.prj},{NB=K1298.13206X15},{BESTKIPP=K1298.13206X15},{MATERIAL=Edelstahl},{FORM=L},{D=M6},{D1=32},{D2=16},{H=22.5},{H1=11.0},{L=15},{GEW=0.0162},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{EAN=4059245335084},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,},{NDM=6.0000},{TAB=1},{XA=0.5},{XB=1.5},{XC=1.5},{XD=40.0},{XG=12.0},{XE=1.5},{XF=3.5},{IMPERIAL=MM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 51
HELP_VARIABLE
公司
KIPP
描述
K1298 - 凸轮旋钮,带外螺纹
明细表
K1298.13206X15
BESTKIPP
订货号
K1298.13206X15
K1298.13206X15
MATERIAL
材料
不锈钢
不锈钢
FORM
样式
L
D
螺纹
M6
M6
mm
D1
直径
32
32
mm
D2
直径
16
16
mm
H
高度
22.5
22.5
mm
H1
高度
11.0
11.0
mm
L
长度
15
15
mm
GEW
重量约
0.0162
0.0162
kg
BS
描述
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245335084
4059245335084
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.