Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1254.0800
KIPP
操作部件 | 标准件
快速夹钳,动力夹钳
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/schnellslpanner_kraftspanner/k1254_asmtab.prj},{NB=K1254.08000},{OG=60},{OH=95},{A1=25.4},{B=27},{B1=39.7},{B5=5},{C=22.7},{C1=9.6},{H=104},{L=65.8},{L1=28.6},{HALTEKRAFTF1=800},{SPANNKRAFTF3=600},{GEW=0.1539},{EAN=4059245316717},{XA=6.000},{XB=44.000},{XC=59.84173},{XD=45.84450},{XF=11.000},{XG=1.000},{XH=13.000},{TYP=1},{BESTKIPP=K1254.0800},{MATERIAL=Stahl},{A=12.7},{D=5.2},{M=M6x44},{HANDKRAFT=100},{BS=Infotext},{INFO=},{ROHS=Yes},{ZTN=82057000},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,},{PPATH=k1254_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{POS=0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
KIPP
描述
K1254 - 垂直壓縮微型快速釋放,带平底座和固定压杆
明细表
K1254.0800
BESTKIPP
订货号
K1254.0800
K1254.0800
MATERIAL
材料
钢制
钢制
POS
序号
闭合
开口
闭合
开口
OG
把手转角
60
°
OH
压把转角
95
°
A
间距
12.7
mm
A1
宽度
25.4
mm
B
宽度
27
mm
B1
宽度
39.7
mm
B5
高度
5
C
高度
22.7
mm
C1
高度
9.6
mm
D
直径
5.2
mm
H
高度
104
mm
L
长度
65.8
mm
L1
长度
28.6
mm
M
螺纹
M6x44
M6x44
mm
HANDKRAFT
把手施力 FH
100
N
HALTEKRAFTF1
夹持力 F1
800
N
SPANNKRAFTF3
夹持力 F3
600
N
GEW
重量约
0.1539
0.1539
kg
BS
描述
Information
Infotext
INFO
技术资料
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
82057000
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245316717
4059245316717
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.