目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0269.72208
KIPP USA
Adjustable Handles
Adjustable Handles, Modern Design Style, Plastic
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{kipp_usa/adjustable_handles/adjustable_handles_modern_design_style_plastic/06600_2.prj},{NB=K0269.72208},{GR=2},{T=12},{D=13.5},{D1=18.0},{D2=19.5},{H=29.5},{H1=6.5},{H2=17.5},{H3=41.5},{H4=45.5},{A=65},{A1=75.0},{B=9.5},{ZZ=20.0},{GEW=0.0285},{EAN=4059245211685},{NDM=8.0},{NDM1=0.0000},{TYP1=1.0},{TYP=1.0},{TXT=2.060},{TXA=4.500},{XA=7.400},{XB=29.100},{XC=6.200},{XD=16.500},{XE=2.400},{XF=11.000},{XG=12.500},{XH=3.000},{XI=2.000},{XJ=1.680},{XK=43.400},{XL=15.000},{XM=35.000},{XN=33.400},{XO=1.600},{XP=59.700},{XQ=53.000},{XR=141.000},{XS=41.000},{XT=35.000},{XU=20.000},{XV=9.200},{XW=51.900},{XX=20.000},{XY=53.100},{XZ=22.100},{XA1=1.000},{XB1=22.500},{XC1=35.000},{XD1=0.700},{XE1=57.900},{XF1=33.300},{XG1=10.000},{XH1=7.200},{XI1=6.700},{XJ1=0.500},{XK1=0.700},{XL1=0.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 33
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0269 - Adjustable Handles with push button internal thread
Bill of material
K0269.72208
BESTKIPPUSA
Order No.
K0269.72208
K0269.72208
FARBE
Colour
orange
orange
GR
size
2
2
X
Internal thread
M8
M8
T
height
12
12
mm
D
diameter
13.5
13.5
mm
D1
diameter
18.0
18.0
mm
D2
diameter
19.5
19.5
mm
H
height
29.5
29.5
mm
H1
height
6.5
6.5
mm
H2
height
17.5
17.5
mm
H3
height
41.5
41.5
mm
H4
height
45.5
45.5
mm
A
Length
65
65
mm
A1
Length
75.0
75.0
mm
B
width
9.5
9.5
mm
ZZ
No. of teeth
20.0
20.0
GEW
Approx. weight
0.0285
0.0285
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Customs tariff number USA
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245211685
4059245211685
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.