目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0341.12516
KIPP USA
Indexing Plungers
Indexing Plungers without knob
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{kipp_usa/arretierbolzen/indexing_plungers_without_knob/03092.prj},{NB=K0341.12516_(ENTSPANNT_F)},{D=16},{L=80},{L1=32},{L2=18},{L3=14.0},{L4=28},{H=16.0},{SW1=27},{F=3.2},{GEW=0.2416},{EAN=4059245014224},{TAB1=1},{TAB2=2},{TAB3=1},{ST=2.000},{NDM=24},{NDM2=0.0000},{TYP4=1},{NDM1=10.000},{XA=36.000},{XB=12.000},{BESTKIPPUSA=K0341.12516},{MATERIAL=Edelstahl},{OBFLGK= Arretierstift nicht gehärtet},{FORM=F},{AUSF=mit Gewindezapfen, mit Kontermutter},{TYP=E},{D1=M 24 x 2},{D2=M 10},{SW2=36},{F1=20},{F2=46},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{IMPERIAL=MM},{POS=ENTSPANNT}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 96
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0341 - Indexing Plungers threaded pin
Bill of material
K0341.12516
BESTKIPPUSA
Order No.
K0341.12516
K0341.12516
MATERIAL
Main
Stainless steel
Stainless steel
OBFLGK
Surface finish
Indexing pin not hardened
Indexing pin not hardened
FORM
Form
F
F
AUSF
version
with threaded pin, with locknut
with threaded pin, with locknut
POS
Position
slacked position
clamped position
slacked position
clamped position
D
diameter
16
16
mm
D1
thread
M 24 x 2
M 24 x 2
D2
thread
M 10
M 10
L
Length
80
80
mm
L1
Length
32
32
mm
L2
Length
18
18
mm
L3
Length
14.0
14.0
mm
L4
Length
28
28
mm
H
height
16.0
16.0
mm
SW1
width across flats
27
27
mm
SW2
width across flats
36
36
F
chamfer 30°
3.2
3.2
mm
F1
Spring force initial pressure F1 approx. N
20
20
N
F2
Spring force final pressure F2 approx. N
46
46
N
GEW
Approx. weight
0.2416
0.2416
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Customs tariff number USA
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245014224
4059245014224
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099