目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0237.12805
KIPP USA
Pull Handles
Thermoplastic and Thermoset Handles
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{kipp_usa/buegelgriffe/thermoplastic_and_thermoset_handles/06959.prj},{NB=K0237.12805},{BESTKIPPUSA=K0237.12805},{A=17},{B=30},{D=M 5 x 45},{D1=20},{H=48},{L=128},{L1=18},{T=33},{TRAG=800},{GEW=0.1103},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245129645},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{NDM=5},{MV=4.000},{SV=7.000},{LV=45.000},{EV=8.630},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0237 - Tubular handles open-ended screw on
Bill of material
K0237.12805
BESTKIPPUSA
Order No.
K0237.12805
K0237.12805
A
distance
17
17
mm
B
width
30
30
mm
D
thread
M 5 x 45
M 5 x 45
D1
width
20
20
mm
H
height
48
48
mm
L
Length
128
128
mm
L1
Length
18
18
mm
T
depth
33
33
mm
TRAG
load-bearing capacity
800
800
N
GEW
Approx. weight
0.1103
0.1103
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Customs tariff number USA
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245129645
4059245129645
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.