目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K2049.120
KIPP USA
Clamping devices
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{kipp_usa/clamping_devices/04431-12_asmtab.prj},{NB=K2049.120},{A=9.5},{D=16},{D2=14},{H=8},{H1=18},{H2=13},{H3=2.2},{H4=12.0},{H5X=0},{L=8},{L1=10.9},{R=40},{S=2.90},{SW=5.5},{F=14.0},{F1=60.0},{GEW=0.0510},{EAN=4059245826155},{NDM=12.000},{XA=20.600},{XB=5.600},{XC=9.900},{XD=30.000},{XE=20.700},{XF=19.800},{XG=0.300},{BESTKIPPUSA=K2049.120},{FORM=A},{FORM1=ohne Spannblech},{MATERIAL=-},{AUSF=-},{B=-},{D1=M 12},{H5=-},{L2=-},{L3=-},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{IMPERIAL=MM},{PPATH=04431-12_schb.prj},{EOL=31.12.2099}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K2049 - Cam clamps, steel with tension lever
Bill of material
K2049.120
BESTKIPPUSA
Order No.
K2049.120
K2049.120
FORM
Form
A
A
FORM1
Form
without clamping plate
without clamping plate
A
distance
9.5
9.5
mm
B
distance
-
-
mm
D
diameter
16
16
mm
D1
thread
M 12
M 12
D2
diameter
14
14
mm
H
height
8
8
mm
H1
height
18
18
mm
H2
height
13
13
mm
H3
height
2.2
2.2
mm
H4
height
12.0
12.0
mm
H5
height
-
-
mm
L
Length
8
8
mm
L1
Length
10.9
10.9
mm
L2
Length
-
-
mm
L3
Length
-
-
mm
R
Length
40
40
mm
S
Stroke
2.90
2.90
mm
SW
width across flats
5.5
5.5
mm
F
Clamping force
14.0
14.0
kN
F1
tightening torque
60.0
60.0
Nm.
GEW
Approx. weight
0.0510
0.0510
kg
BS
Description
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Customs tariff number USA
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245826155
4059245826155
IMPERIAL
inch/mm
MM
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.