目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1816.25
KIPP USA
Clamping devices
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{kipp_usa/clamping_devices/05620.prj},{NB=K1816.25},{BESTKIPPUSA=K1816.25},{GR=25},{A=50},{A1=6},{B=16},{D=14},{D1=9.0},{D2=14},{D3=M 6},{H=16},{L=66},{T=6},{T1=6},{GEW=0.0320},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245619771},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,},{NDM=6.0},{XA=8.0},{XB=10.0},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1816 - Clamping arm for swing clamp
Bill of material
K1816.25
BESTKIPPUSA
Order No.
K1816.25
K1816.25
GR
size
25
25
A
distance
50
50
mm
A1
distance
6
6
mm
B
total width
16
16
mm
D
diameter
14
14
mm
D1
diameter
9.0
9.0
mm
D2
diameter
14
14
mm
D3
thread
M 6
M 6
H
height
16
16
mm
L
total length
66
66
mm
T
depth
6
6
mm
T1
depth
6
6
mm
GEW
Approx. weight
0.0320
0.0320
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Customs tariff number USA
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245619771
4059245619771
EOL
Standardlieferzeit
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.