目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1381.08
KIPP USA
Spring Plungers
Pin Plungers
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{kipp_usa/federnde_druckstuecke/pinn_plungers/03058-01.prj},{NB=K1381.080},{D1=3.5},{H=3.0},{T=3.0},{T1=1.4},{L=22},{N=1.2},{S=2.5},{F1=7},{F2=29},{GEW=0.0049},{EAN=4059245844302},{NDM=8.0},{NDM1=5.0},{HX=3.000},{XA=1.200},{XB=40.000},{XC=1.400},{XD=5.000},{XE=10.000},{XF=0.300},{XG=5.500},{XH=4.200},{XI=0.200},{XJ=1.000},{XK=3.000},{XL=1.900},{BESTKIPPUSA=K1381.08},{D=M8},{BESTMS=K0317.908},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{FILTER=KIPP,KIPP_USA},{ZGT=Gewindestift eingeklebt},{IMPERIAL=MM},{POS=0.0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K1381 - Spring plungers with hexagon socket and flattened POM thrust pin, stainless steel
Bill of material
K1381.08
BESTKIPPUSA
Order No.
K1381.08
K1381.08
D
thread
M8
M8
mm
D1
diameter
3.5
3.5
mm
POS
Length
mm
Enter value for POS
Length
mm
cm
inch
ft
確定
H
distance
3.0
3.0
mm
T1
height
1.4
1.4
mm
L
Length
22
22
mm
N
width
1.2
1.2
mm
S
Width across flats
2.5
2.5
mm
F1
Spring force initial pressure F1 approx. N
7
7
N
F2
Spring force final pressure F2 approx. N
29
29
N
BESTMS
assembly key
K0317.908
K0317.908
GEW
Approx. weight
0.0049
0.0049
kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Customs tariff number USA
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245844302
4059245844302
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099