目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0937.20
KIPP USA
Leveling Elements
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{kipp_usa/gelenkteller/03155.prj},{NB=K0937.20},{BESTKIPPUSA=K0937.20},{D=20},{D1=24.8},{D2=32.2},{D3=28.03},{L=17.1},{L1=8.42},{L2=8.13},{D5=28},{D6=33},{T=8.74},{H=25},{GEW=0.0466},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245235179},{FILTER=KIPP,NORELEM,WERKSTUECK_SPANNSYSTEME_FRENCH,KIPP_USA,BLOHM},{IMPERIAL=MM},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{EOL=31.12.2099}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 7
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K0937 - Receiver bushings form A (pressed in at rear)
Bill of material
K0937.20
BESTKIPPUSA
Order No.
K0937.20
K0937.20
D
internal diameter
20
20
mm
D1
internal diameter
24.8
24.8
mm
D2
external diameter
32.2
32.2
mm
D3
external diameter
28.03
28.03
mm
L
Length
17.1
17.1
mm
L1
Length
8.42
8.42
mm
L2
Length
8.13
8.13
mm
D5
diameter
28
28
mm
D6
diameter
33
33
mm
T
depth
8.74
8.74
mm
H
minimum thickness of base plate
25
25
mm
GEW
Approx. weight
0.0466
0.0466
kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Technical Information
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Customs tariff number USA
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245235179
4059245235179
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099